Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYBTACRNG80
NSYBTACRNG80
conex. cu bloc. in 3 puncte pt Spacial CRNG, inaltime 800mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Tip produs sau componenta Linkage
Suplimentare
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de blocare
Tip de accesorii / piese separate Element de inchidere
Aplicatie a dispozitivului Multifunc?ional
Suport de montare Montare directa pe usa
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Compozitie dispozitiv 1 mechanism
1 suport de montaj
Cantitate pe set Set de 1
Greutate neta 0,653 kg
Tip incuietoare Inchidere in 3 puncte, bara dubla de 5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 46,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 554,000 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142