Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCAG104X95LM
NSYCAG104X95LM
Profil Grilaj Evacuare Din Metal 104X80Mm Dim Ext 120X120Mm Ip23
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ClimaSys
Tip produs ClimaSys CA
Compatibilitate gama ClimaSys (ClimaSys CV)
Tip produs sau componenta Metal louvre plate
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea termica
Destinatie accesorii/piese separate Sistem de ventilatie ClimaSys
Locul de montare Lateralele carcasei
Mod de fixare Cu surub
Compozitie dispozitiv 1 metal louvre
Suplimentare
Material Otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Dimensiuni decupaj 95 x 104 mm
În?l?ime Extern: 120 mm
Latime Extern: 120 mm
Grad de protectie IP IP23
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,000 cm
Latime prima forma de impachetare 12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 0,300 cm
Greutate prima forma de impachetare 193,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 20,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,240 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 800
Inaltime a treia forma de impachetare 53,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 175,840 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 0e3a2723-dc2f-4542-9567-9297a97e929c
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
Garantie 18 months