Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCAG223LFHD
NSYCAG223LFHD
ClimaSys FHD structura de tip greu exter. - IP55 gratar metal - decupaj 223x223
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ClimaSys
Tip produs ClimaSys CA
Aplicatie Outdoor heavy duty
Compatibilitate gama ClimaSys (ClimaSys CV) ventilator
Spacial (Spacial SFHD)
Spacial (Spacial S3HD)
Thalassa (Thalassa PHD)
Certificari UL conforming to UL 94
UE conforming to ENV 1630
Tip produs sau componenta Grila de iesire
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea termica
Destinatie accesorii/piese separate Sistem de ventilatie ClimaSys
Locul de montare Lateralele carcasei
Pozitie de montare Vertical
Mod de fixare Cu surub
Compozitie dispozitiv 1 cadru de sustinere
1 parte exterioara
4 şurub
1 G3 M1 synthetic standard filter
Suplimentare
Material Otel
Poliamid? 6
Otel inoxidabil
Culoare Parte exterioara:gri (RAL 7035)
Internal part:verde (Pantone 355C)
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Dimensiuni decupaj 223 x 223 mm
În?l?ime Extern: 315 mm
Latime Extern: 300 mm
Adancime Extern : 60 mm
Grad de protectie IP IP55 outdoor )
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,000 cm
Latime prima forma de impachetare 31,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 35,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,042 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 96
Inaltime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 306,000 kg