Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCAP223LXF
NSYCAP223LXF
Profil Capac Din Otel Inoxidabil 125X125Mm Cu Filtru Ip55
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ClimaSys
Nume produs ClimaSys CA
Tip produs sau componenta Sealing cover
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea termica
Suplimentare
Locul de montare On enclosure
Mod de fixare Cu surub
Compatibilitate gama ClimaSys (ClimaSys CV) EMC fan
Compozitie dispozitiv 1 capac
1 filtru
Material Stainless steel 304
Dimensiuni decupaj 223 x 223 mm
În?l?ime Extern: 350 mm
Latime Extern: 305 mm
Adancime Extern : 80 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP55
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 37,000 cm
Latime prima forma de impachetare 33,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,060 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 42
Inaltime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 143,520 kg