Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCAP291LE
NSYCAP291LE
Decupaj Capac Emc 291X291 Cu Filtru Ip55
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ClimaSys
Nume produs ClimaSys CA
Tip produs sau componenta EMC sealing cover
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea termica
Suplimentare
Locul de montare On enclosure
Mod de fixare Cu surub
Compatibilitate gama ClimaSys (ClimaSys CV) EMC fan
Prisma (Prisma P)
Compozitie dispozitiv 1 capac
1 filtru
Material Otel vopsit
Culoare Gri (RAL 7035)
Dimensiuni decupaj 291 x 291 mm
Înălţime Extern: 430 mm
Latime Extern: 373 mm
Adancime Extern : 105 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP54
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,500 cm
Latime prima forma de impachetare 37,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 55,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,370 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 85,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 113,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu