|
|
|
NSYCCOTHC
Climasys Cc, Termostat Simplu 250V, Interval Temperatura 0…60°C, Nc, °C
|
|
|
Principale
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
ClimaSys CC
|
Tip produs sau componenta
|
Termostat simplu
|
Gama de setare a temperaturii
|
0…60 °C
|
Informatii afisate
|
Temperatura in °C
|
Suplimentare
Tensiune de intrare
|
250 V
|
Tip senzor
|
Bimetal
|
Tip si compozitie contacte
|
NC
|
Rezistenta de contact
|
10 mOhm
|
Durata ciclului de service
|
100000 cic
|
Capacitate de comutatie maxima
|
2 A 120...250 V c.a. inductiv pf: 0,6
10 A 250 V c.a. rezistiv
15 A 120 V c.a. rezistiv
30 W c.c.
|
Conexiune electrica
|
4 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm²
|
Mod de montare
|
Fixat cu clipsuri
|
Înălţime
|
Extern: 68 mm
|
Latime
|
Extern: 33 mm
|
Adancime
|
Extern : 44 mm
|
Greutate neta
|
40 g
|
Locul de montare
|
Stalp Spacial
Sina DIN 35mm
Montanti transversali
Pe placa de montaj
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…80 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Histerezis
|
7 K +/- 0.4K
|
Numar de iesiri
|
1 functie de incalzire
|
Material
|
PC (policarbonat)
|
Culoare
|
Gri deschis
|
Intarziere flacara
|
Autostingere conformitate cu UL94 (material V0)
|
Certificari produs
|
UL
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
66,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3600
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
160,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
249,600 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|