Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCEPLMBG
NSYCEPLMBG
Placa de obturare colt termoplast pt PLM43 si 54
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu estetic
Tip produs sau componenta Placa de obturare
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLM 43)
(Thalassa PLM 54)
Aplicatie Multifunc?ional
Locul de montare Spatele cofretului
Compozitie dispozitiv 4 placa obturatoare
Suplimentare
Cantitate pe set Set de 1
Material Termoplastic
Culoare Gri (RAL 7035)
Mod de fixare Prinse
Lungime 200 mm
În?l?ime 430 mm
Latime 330 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 16,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 69,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 34
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,996 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 136
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 23,984 kg