Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCMUMA50
NSYCMUMA50
Fixare Articulata, Patrat 50 Mm, Otel Turnat Ral 7040. For S3Cm Carcasa Hmi
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Fixing on support
Aplicatie a dispozitivului Multifuncţional
Dimensiuni nominale dulap -
Locul de montare Between tube and support
Suport de montare Option of passing cables through the inside
For 50 mm square tube
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT S3CM)
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 bellow
1 fixing and rotating bracket
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Moulded steel
Culoare Bracket:gri (RAL 7040)
Bellow:gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Mod de fixare Cu element de fixare - tipul surubului M12 - horizontal tube locatie
Cu 4 suruburi - tipul surubului M11 - on support locatie
Unghi de functionare 170 °
Sarcina permanenta admisa 4,35 kg
Înălţime 148 mm
Latime 148 mm
Adancime 210 mm
Greutate produs 4,6 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 18,000 cm
Latime prima forma de impachetare 25,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,682 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 49,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 107,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Garantie 18 months