|
|
|
NSYCOCN80
Stalp Pentru Montare Pentru Carcasa Spacial S3D Ral7035. H800M.
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Support pillar device
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifunc?ional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Locul de montare
|
Bottom face of the enclosure
|
Suport de montare
|
With adaptation plate
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
1 stalp de sustinere
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Material
|
Aluminiu extrudat
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudr? epoxy-poliester
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare - on adaptation plate locatie
|
Sarcina permanenta admisa
|
0 kg
|
În?l?ime
|
Nominal: 800 mm
Foot height: 743 mm
Inaltime de baza: 55 mm
|
Latime
|
Latime de baza: 370 mm
Fixing centers to floor: 330 mm
Foot width: 102 mm
|
Adancime
|
Adancime de baza : 250 mm
Fixing centers to floor : 160 mm
Foot depth : 65 mm
|
Greutate neta
|
3,8 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
27,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
75,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,059 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
44,472 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|