Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCR100WU1C
NSYCR100WU1C
Rezistenta de incalzire izolata ClimaSys 100W, 12-24 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ClimaSys
Nume produs ClimaSys CR
Tip produs sau componenta Rezistenta de incalzire
Gama de puteri 100 W
Tensiune de intrare 12...24 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Conexiune electrica 4 terminale cu surub 2.5 mm²
Suplimentare
Pozitie de operare Vertical
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Grad de protectie IP IP20
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Certificari produs VDE
Material Corp:aluminiu extrudat
Capac:plastic
Înălţime Extern: 150 mm
Latime Extern: 60 mm
Adancime Extern : 90 mm
Conditii de utilizare Protectie electrica necesara
Rezistentele de incalzire trebuie instalate impreuna cu termostate
Cofret sigilat
Mod de fixare Cu cleme
Suport de montare Sina DIN 35 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 360,000 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni