|
|
|
NSYCR100WU2
Rezistenta de incalzire ClimaSys 100W, 110-250 V
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
|
Principale
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
ClimaSys CR
|
Tip produs sau componenta
|
Rezistenta de incalzire
|
Compatibilitate gama
|
Prisma P
Prisma G
|
Gama de puteri
|
90 W
|
Tensiune de intrare
|
110...250 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentare
Pozitie de operare
|
Vertical
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Certificari produs
|
UL
VDE
|
Material
|
Corp:aluminiu extrudat
|
Înălţime
|
200 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Adancime
|
65 mm
|
Conditii de utilizare
|
Rezistentele de incalzire trebuie instalate impreuna cu termostate
Cofret sigilat
Protectie electrica necesara
|
Mod de fixare
|
Cu cleme
|
Suport de montare
|
Sina DIN 35 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
544,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,139 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|