Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCRN106250T
NSYCRN106250T
Spacial CRN, usa tstp, fara contrapanou H1000xW600xD250 Ip66 IK10 RAL 7035
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT CRN
Domeniul de aplicare Multifuncţional
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Inaltime nominala dulap 1000 mm
Latime nominala dulap 600 mm
Adancime nominala dulap 250 mm
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 placă presetupe
1 uşă
1 încuietoare
Tip usa Transparent
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Suplimentare
Tip Structura Sides made from a single folded section
Back welded with double profile forming a protected sealed area
Numar de usi Fata frontala:1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare Închidere cu bară dublă 3 mm
Tip de placa cu presetupe Standard
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Placa presetupe cu surub
Material Corp:otel
Uşă:otel si sticla securizata
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs cUL
UL
DNV-GL
Greutate produs 23 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 27,000 cm
Latime prima forma de impachetare 62,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 102,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 23,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 200,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 287,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Garantie 18 months