|
|
|
NSYCRN1212400D
Cutie Spacial CRN, 1200x1200x400 mm, usa dubla plina, IP55, IK10, RAL7035, fara contrapanou
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Nume produs
|
PanelSeT CRN
|
Domeniul de aplicare
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Carcasă compactă
|
Inaltime nominala dulap
|
1200 mm
|
Latime nominala dulap
|
1200 mm
|
Adancime nominala dulap
|
400 mm
|
Tip accesorii de instalare
|
Montare pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
1 încuietoare
2 placă presetupe:jos
2 uşă
|
Tip usa
|
Opac
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Suplimentare
Tip Structura
|
Corp dintr-o singura piesa
|
Numar de usi
|
Fata frontala:2usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip incuietoare
|
Inchidere in 3 puncte, bara dubla de 5 mm
|
Tip de placa cu presetupe
|
Standard
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Placa presetupe cu surub
|
Material
|
Corp:otel
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
UL
cUL
|
Greutate produs
|
91,6 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
133 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
124,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
49 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
72,2 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|