|
|
|
NSYCRN44200P
Spacial CRN, usa plina, cu contrapanou H400xW400xD200 IP66 IK10 RAL 7035
|
|
|
Principale
Gama
|
Spacial
|
Nume produs
|
Spacial CRN
|
Domeniul de aplicare
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Carcasă compactă
|
Inaltime nominala cofret
|
400 mm
|
Latime nominala cofret
|
400 mm
|
Adancime nominala cofret
|
200 mm
|
Tip accesorii de instalare
|
Montare pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
1 placă presetupe
1 uşă cu încuietoare
1 placă de montaj
|
Tip usa
|
Opac
|
Descriere placa de montare
|
Simplu
|
Suplimentare
Tip Structura
|
Sides made from a single folded section
Back welded with double profile forming a protected sealed area
|
Numar de usi
|
Fata frontala:1usa(usi)
|
Deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip inchidere
|
Închidere cu bară dublă 3 mm
|
Tip de placa cu presetupe
|
Standard
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Placa presetupe cu surub
Placă de montaj cu element de fixare
|
Material
|
Carcasă:otel
Mounting plate:oţel galvanizat
|
Finisare suprafata
|
Carcasă:pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Carcasă:gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
UL
cUL
DNV-GL
|
Greutate neta
|
8,6 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
21,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
41,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
41,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8,361 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
45
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
220,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
389,245 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|