Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCRN54150P
NSYCRN54150P
Spacial CRN, usa plina, cu contrapanou H500xW400xD150 IP66 IK10 RAL 7035
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT CRN
Domeniul de aplicare Multifunc?ional
Tip produs sau componenta Carcas? compact?
Inaltime nominala dulap 500 mm
Latime nominala dulap 400 mm
Adancime nominala dulap 150 mm
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 placă presetupe
1 uşă cu încuietoare
1 placă de montaj
Tip usa Opac
Descriere placa de montare Simplu
Suplimentare
Tip Structura Back welded with double profile forming a protected sealed area
Sides made from a single folded section
Numar de usi Fata frontala:1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare Închidere cu bar? dubl? 3 mm
Tip de placa cu presetupe Standard
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Placa presetupe cu surub
Placă de montaj cu element de fixare
Material Carcasă:otel
Mounting plate:oţel galvanizat
Finisare suprafata Carcasă:pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă:gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs UL
cUL
DNV-GL
Greutate neta 9,914 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 51,000 cm
Latime prima forma de impachetare 16,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 41,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,914 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 56
Inaltime a doua forma de impachetare 178,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 568,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142