Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCRS100W240V
NSYCRS100W240V
Climasys Incalzitor rezistenta ultra subtire curent pornire redus 90W 240V 280x450mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ClimaSys
Nume produs ClimaSys CR
Tip produs sau componenta Rezistenta de incalzire ultra subtire
Gama de puteri 90 W
Tensiune de intrare 240 V c.a. 50/60 Hz
Conexiune electrica Cablu lungime: 2 m
Suplimentare
Pozitie de operare Orizontal
Vertical
Temperatura ambientala de functionare -60…70 °C
Gama de setare a temperaturii -40…70 °C
Material Cauciuc siliconic
În?l?ime Extern: 260 mm
Latime Extern: 440 mm
Adancime Extern : 1,6 mm
Compozitie dispozitiv 6 placute Vecro autoadezive
6 saiba de plastic
4 piulite Telequick
4 piulite cu clips
Accesorii de fixare
Conditii de utilizare Cofret sigilat
Protectie electrica necesara
Rezistentele de incalzire trebuie instalate impreuna cu termostate
Mod de fixare Cu 4 suruburi
Suport de montare Sina DIN
Placa de montaj Telequick
Adeziv Velcro
Placa de montaj standard
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 42,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 70,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 740,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 160,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 65,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 months