Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCSH168
NSYCSH168
Spacial Sf/Sm Set Individual Cuplaj Sasiu - 324 Module De 18 Mm - 1600X800 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Aplicatie Multifunc?ional
Tip produs sau componenta Kit de cuplare
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei -
Locul de montare Fa?a cofretului
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SM)
PanelSeT (PanelSeT SF)
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 horizontal crossbars
2 vertical uprights
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Mod de fixare Cu element de fixare
Numarul total de module de 18 mm 324
În?l?ime Real: 1505 mm
Nominal: 1600 mm
Latime Real: 702 mm
Adancime Real : 100 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,000 cm
Latime prima forma de impachetare 12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 157,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 7,040 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P2M
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 90,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 200,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 226,200 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd