Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCSP
NSYCSP
Spacial Sf Trim Cap For External Fixing Panels
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Trim cap
Aplicatie Multifunc?ional
For enclosure nominal dimensions -
Locul de montare On cut-outs of panel
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentare
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
Compozitie dispozitiv 1 cap
Material Poliamidă 6
Culoare Gri (RAL 7035)
Mod de fixare Prinse
Diametru 17,5 mm
În?l?ime 10,8 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 2,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,600 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 4,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 15,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 55,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 300
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 475,000 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 months