Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCU1K52P4RDG
NSYCU1K52P4RDG
Unitate racire conectabila, montaj pe acoperisul dulapului, Climasys CU, 1.5W, 2 poli, 400/460V, 50/60Hz, IP54
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ClimaSys
Nume produs CU
Suport de montare Acoperisul cofetului
Tip produs sau componenta Cooling unit
Installation Interior roof
Destinatie produs Pentru carcasa
Mod de montare Cu suruburi
Supply Voltage 380...415 V 2 faze 50 Hz EN/IEC
400/460 V +/- 6 % 2 faze 60 Hz UL
Rated Power 1550 W
Putere de racire 1550 W 50/60 Hz L35-L35
1200 W 50/60 Hz L35-L50
Suplimentare
În?l?ime 412 mm
Latime 595 mm
Adancime 395 mm
[In] calibru 3,0 A
Curentul de varf 8 A
Puterea consumata in W 760 W la 50/60 Hz, L35-L35
860 W la 50/60 Hz, L35-L50
Raportul de eficienta energetica 2,0
Tip de control Controler electronic
Gama de setare a temperaturii 20…50 °C la 50/60 Hz
Temperatura ambientala de utilizare In cofret 20…50 °C la 50/60 Hz
Outside the enclosure 5…55 °C la 50/60 Hz
Noise level 70 dB
Presiune 32 bar
Flow rate Internal circuit 850 m3/h la 50/60 Hz
External circuit 850 m3/h la 50/60 Hz
Greutate neta 39 kg
Tip de gaz de racire R134a (0,267 kg)
Type of filter Optional external circuit filter
Recommended circuit breaker protection M9F23216
Tip de protectie Protectie termica T 2 faze 15 A
Protectie cu intreruptor
Material Otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Mediu
Certificari produs UL
IEC
EN
Directive 2006/42/EC - machinery
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2011/65/EU - RoHS
Standarde EN/ISO 12100
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
SR EN IEC 63000:2019
EN 14511
Grad de protectie IP IP54 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit)
IP24 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 47,000 cm
Latime prima forma de impachetare 48,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 62,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 43,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 110,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 189,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 2425
Garantie contractuala
Garantie 18 luni