|
|
|
NSYCU4K3P4RDG
Unitate racire conectabila, montaj pe acoperisul dulapului, Climasys CU, 4kW, 3 poli, 380/460V, 50/60Hz, IP54
|
|
|
Principale
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
CU
|
Suport de montare
|
Acoperisul cofetului
|
Tip produs sau componenta
|
Cooling unit
|
Installation
|
Interior roof
|
Destinatie produs
|
Pentru carcasa
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Supply Voltage
|
380...415 V 3 faze 50 Hz EN/IEC
400/460 V +/- 6 % 3 faze 60 Hz UL
|
Rated Power
|
4000 W
|
Putere de racire
|
4000 W 50/60 Hz L35-L35
3300 W 50/60 Hz L35-L50
|
Suplimentare
Inaltime
|
456 mm
|
Latime
|
795 mm
|
Adancime
|
575 mm
|
[In] curent nominal
|
4,1 A
|
Curentul de varf
|
28 A
|
Puterea consumata in W
|
1480 W la 50/60 Hz, L35-L35
1770 W la 50/60 Hz, L35-L50
|
Raportul de eficienta energetica
|
2,7
|
Tip de control
|
Controler electronic
|
Gama de setare a temperaturii
|
20…50 °C la 50/60 Hz
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
In cofret 20…50 °C la 50/60 Hz
Outside the enclosure 5…55 °C la 50/60 Hz
|
Noise level
|
72 dB
|
Presiune
|
32 bar
|
Flow rate
|
Internal circuit 1200 m3/h la 50/60 Hz
External circuit 1400 m3/h la 50/60 Hz
|
Greutate produs
|
57,2 kg
|
Tip de gaz de racire
|
R134a (0,545 kg)
|
Type of filter
|
Optional external circuit filter
|
Dispozitiv de intrare
|
M9F23316
|
Tip de protectie
|
Protectie termica T 3 faze 15 A
Protectie cu intreruptor
|
Material
|
Otel
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Mediu
Certificari produs
|
UL
IEC
EN
|
Directive
|
2006/42/EC - machinery
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2011/65/EU - RoHS
|
Standarde
|
EN/ISO 12100
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
SR EN IEC 63000:2019
EN 14511
|
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit)
IP24 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
49 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
83 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
62,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
62,2 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|