|
|
|
NSYCUX1K6DG
Unitate racire conectabila, montaj pe lateralul dulapului, Climasys CU, otel inox, 1.6kW, 230V, 50/60Hz, IP55
|
|
|
Principale
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
CU
|
Suport de montare
|
Lateral
|
Tip produs sau componenta
|
Cooling unit
|
Installation
|
Interior lateral
|
Destinatie produs
|
Pentru carcasa
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Supply Voltage
|
220...240 V 1 fază 50 Hz EN/IEC
230 V +/- 6 % 1 fază 60 Hz UL
|
Rated Power
|
1650 W
|
Putere de racire
|
1650 W 50/60 Hz L35-L35
1400 W 50/60 Hz L35-L50
|
Suplimentare
În?l?ime
|
1000 mm
|
Latime
|
405 mm
|
Adancime
|
225 mm
|
[In] calibru
|
6,0 A
|
Curentul de varf
|
16,0 A
|
Puterea consumata in W
|
770 W la 50/60 Hz, L35-L35
880 W la 50/60 Hz, L35-L50
|
Raportul de eficienta energetica
|
2,2
|
Tip de control
|
Controler electronic
|
Gama de setare a temperaturii
|
20…50 °C la 50/60 Hz
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
In cofret 20…50 °C la 50/60 Hz
Outside the enclosure 5…55 °C la 50/60 Hz
|
Noise level
|
72 dB
|
Presiune
|
30 bar
|
Flow rate
|
Internal circuit 850 m3/h la 50/60 Hz
External circuit 1200 m3/h la 50/60 Hz
|
Greutate neta
|
39 kg
|
Tip de gaz de racire
|
R134a (0,323 kg)
|
Type of filter
|
Optional external circuit filter
|
Recommended circuit breaker protection
|
M9F23116
|
Tip de protectie
|
Protectie termica T 1 fază 15 A
Protectie cu intreruptor
|
Material
|
Otel inoxidabil
|
Culoare
|
Otel inoxidabil
|
Mediu
Certificari produs
|
UL
IEC
EN
|
Directive
|
2006/42/EC - machinery
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2011/65/EU - RoHS
|
Standarde
|
EN/ISO 12100
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
SR EN IEC 63000:2019
EN 14511
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit)
IP24 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
103,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
43,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
42,800 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
117,400 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
153,400 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|