Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYCVF560M115PF
NSYCVF560M115PF
Vent. Fortata Climasys Ip54, 560M3/Ora, 115V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2
Schneider Electric
Caracteristici
Prezentare generala
Termen de livrare Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
Principale
Gama ClimaSys
Nume produs ClimaSys CV
Tip produs sau componenta Ventilator
Tip de filtru Standard
Flux de aer Debit de aer cu filtru standard: 562 m3/h at 50 Hz
Debit de aer cu filtru standard: 586 m3/h at 60 Hz
[Us] tensiune de alimentare nominala 103...122 V
Tensiune de intrare 115 V 50/60 Hz
Suplimentare
Putere absorbita 65 W 50 Hz
83 W 60 Hz
[In] curent nominal 0,6 A 50 Hz
0,72 A 60 Hz
Nivel de zgomot < la 59 dB
Tip rulment Minge
În?l?ime Extern: 336 mm
Latime Extern: 316 mm
Adancime Extern : 161 mm
Dimensiuni decupaj 291 x 291 mm
Greutate neta 3,2 kg
Material Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
Culoare Grila de iesire:gri (RAL 7035)
Temperatura ambientala de functionare -15…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Presiune maxima 140 Pa flux de aer 0 m³/h
Conexiuni - borne Cutie de borne
Grad de protectie IP IP54
Compozitie dispozitiv 1 motor axial
2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate
1 filtru:parte frontala a motorului axial
1 grila de iesire:frontal
1 sablon de decupare
Conditii de utilizare Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara
Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor
Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima
Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat
Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 23,000 cm
Latime prima forma de impachetare 32,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 34,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,800 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 107,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 103,200 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
Garantie 18 months