|
|
|
NSYDB1510M
Tesys Lc1D.K Contactor Condensator Cu Sarcina -3P-33.3 Kvar - 415 V - 220 V C.A
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
PanelSeT SDB
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifunc?ional
|
Tip produs sau componenta
|
Doza de conexiuni
|
Tip dulap
|
Carcasa goala
|
Tip capac frontal
|
Capac simplu mic
|
Culoare
|
Gri deschis (RAL 7035)
|
Suplimentare
Inaltime nominala dulap
|
155 mm
|
Latime nominala dulap
|
105 mm
|
Adancime nominala dulap
|
61 mm
|
Montare dulap
|
Montaj pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
1 capac
1 şurub pentru acoperiş
|
Numarul intrarii de cablu
|
4 diametru: 20,5 mm (M20)
4 diametru: 25,5 mm (M25)
1 diametru: 32,5 mm (M32)
|
Fixare rama
|
Screw
|
Material
|
Otel
|
Finisare suprafata
|
Pudr? epoxy-poliester
|
Greutate neta
|
0,458 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 62208
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
400,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
34,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
34,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,487 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
9,624 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|