Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYDB88M
NSYDB88M
Tesys Lc1D.K Contactor Condensator Cu Sarcina - 3P- 60 Kvar - 415 V - 220 V C.A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse PanelSeT SDB
Aplicatie a dispozitivului Multifunc?ional
Tip produs sau componenta Doza de conexiuni
Tip dulap Carcasa goala
Tip capac frontal Capac simplu mic
Culoare Gri deschis (RAL 7035)
Suplimentare
Inaltime nominala dulap 85 mm
Latime nominala dulap 85 mm
Adancime nominala dulap 49 mm
Montare dulap Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 capac
1 şurub pentru acoperiş
Numarul intrarii de cablu 1 diametru: 20,5 mm (M20)
1 diametru: 25,5 mm (M25)
Fixare rama Screw
Material Otel
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Greutate neta 0,191 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 188,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 800
Inaltime a doua forma de impachetare 56,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 165,000 kg