Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYDLM24
NSYDLM24
Sasiu Modular Tip Dlm Pentru Carcasa Spacial Wm, 24 Module, H400Xw300Mm.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Aplicatie Aplica?ie distribu?ie modular?
Multifunc?ional
Tip produs sau componenta Sasiu
Nume scurt al dispozitivului DLM
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei -
Locul de montare Fa?a cofretului
?in? în pa?i
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT S3D)
Spacial (Spacial S3X)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Compozitie dispozitiv 1 structura sasiu
2 capac
1 neutru/impamantare 2x16 mm² 5 x 6 mm²
2 panou frontal cu sina DIN de 35mm
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Otel
Culoare Panou frontal:gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudra de poliester
Mod de fixare Cu element de fixare - on front and back with supports locatie
Reglare In inaltime de la 40 la 85 mm pentru sina DIN
Numar de randuri orizontale 2
Numarul total de module de 18 mm 24
Tip de placa frontala Placi pline si decupate
Numar de decupari 2 decupaje
În?l?ime 353 mm
Latime 255 mm
Adancime 101,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,500 cm
Latime prima forma de impachetare 27,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 36,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,548 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,842 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a