Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYEC1261
NSYEC1261
Placa intrare cabluri SF - 1 intrare 1200X600 mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Tip produs sau componenta Placa presetupe
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Aplicatie Multifuncţional
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
Locul de montare Partea inferioara a incintei
Tip presetupa cablu Standard
Intrare pentru cablu 1 intrare
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 placă
Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
Cantitate pe set Set de 1
Material Oţel galvanizat
Suplimentare
Înălţime 35 mm
Latime Nominal: 1200 mm
Util: 1016 mm
Adancime Nominal : 600 mm
Real : 520 mm
Grosime 1,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 35,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 52,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,902 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 48,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 289,080 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 49
Garanție contractuală
Garantie 18 luni