Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYEC164
NSYEC164
Spacial Sf Placa Plana Cu Presetupa Pentru Cablu - Fixata Cu Cleme - 1600X400 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Tip produs sau componenta Placa presetupe
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Aplicatie Multifunc?ional
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
Locul de montare Partea inferioara a incintei
Tip presetupa cablu Standard
Intrare pentru cablu Neted
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 placă
Cantitate pe set Set de 1
Material Oţel galvanizat
Suplimentare
În?l?ime 25 mm
Latime Nominal: 1600 mm
Util: 1416 mm
Adancime Nominal : 400 mm
Grosime 1,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 32,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 71,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,820 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 29,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 45,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 58,200 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 41
Garantie contractuala
Garantie 18 luni