Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYEC165
NSYEC165
Spacial Sf Placa Plana Cu Presetupa Pentru Cablu - Fixata Cu Cleme - 1600X500 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Tip produs sau componenta Placa presetupe
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Aplicatie Multifunc?ional
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
Locul de montare Partea inferioara a incintei
Tip presetupa cablu Standard
Intrare pentru cablu Neted
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 placă
Cantitate pe set Set de 1
Material Oţel galvanizat
Suplimentare
În?l?ime 25 mm
Latime Nominal: 1600 mm
Util: 1416 mm
Adancime Nominal : 500 mm
Grosime 1,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 41,700 cm
Lungime prima forma de impachetare 72,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 7,540 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 25
Inaltime a doua forma de impachetare 53,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 202,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 54
Garantie contractuala
Garantie 18 luni