|
|
|
NSYEC482
Tesys K Contactor Reversibil - 3P - Ac-3 440 V 6 A - 1 Nc - 24 V C.A Bobina
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Tip produs sau componenta
|
Placa presetupe
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
|
Aplicatie
|
Multifunc?ional
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT SF)
|
Locul de montare
|
Partea inferioara a incintei
|
Tip presetupa cablu
|
Standard
|
Intrare pentru cablu
|
2 intrari
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
1 placă
Polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Oţel galvanizat
|
Suplimentare
În?l?ime
|
30 mm
|
Latime
|
Nominal: 400 mm
Util: 216 mm
Real: 250 mm
|
Adancime
|
Nominal : 800 mm
|
Grosime
|
1,5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,396 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
29,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
23,960 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|