Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYEC751
NSYEC751
Tesys K Contactor Reversibil, 3P, Ac-3 440 V 12 A, 1 No, 48 V C.C Bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Tip produs sau componenta Placa presetupe
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Aplicatie Multifunc?ional
Aplicatie Prisma
Compatibilitate gama Prisma (Prisma PH)
PanelSeT (PanelSeT SFP)
Locul de montare Partea inferioara a incintei
Tip presetupa cablu Standard
Intrare pentru cablu 1 intrare
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 plac?
Polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
Cantitate pe set Set de 1
Material O?el galvanizat
Suplimentare
Latime Nominal: 700 mm
Util: 516 mm
Adancime Nominal : 500 mm
Grosime 1,5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 25,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 55,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,156 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 50,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 203,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 22
Garantie contractuala
Garantie 18 luni