|
|
|
NSYEC781
Tesys K Contactor Reversibil, 3P, Ac-3 440 V 6 A, 1 Nc, 24 V C.C Bobina
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Tip produs sau componenta
|
Placa presetupe
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
|
Aplicatie
|
Aplicatie Prisma
Multifunc?ional
|
Compatibilitate gama
|
Prisma (Prisma PH)
PanelSeT (PanelSeT SFP)
|
Locul de montare
|
Partea inferioara a incintei
|
Tip presetupa cablu
|
Standard
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
1 plac?
Polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
O?el galvanizat
|
Suplimentare
Latime
|
Nominal: 700 mm
Util: 516 mm
|
Adancime
|
Nominal : 800 mm
|
Grosime
|
1,5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
55,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
34,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,488 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
46,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
233,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
39
|
Garantie contractuala
|
|