|
|
|
NSYEX608
Distantiere hexagonale M8, inaltime 60 pentru inaltarea contrapanourilor, etc. Livrare: 100 buc.
|
|
|
Principale
Categorie accesorii
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Distan?ier
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
|
Aplicatie
|
Multifunc?ional
|
Dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
Pe placa de montaj
Other hexagonal spacer
Switchgear
|
Compozitie dispozitiv
|
1 distantier
|
Cantitate pe set
|
Set de 100
|
Material
|
O?el galvanizat
|
Suplimentare
Mod de fixare
|
Insurubat
|
În?l?ime
|
60 mm
|
Filet ISO
|
M8
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
53,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
22,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,324 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|