|
|
|
NSYLAMT5LD1VDC
Becuri Led Eficiente Din Punct De Vedere Al Costurilor, 24/48 V Dc, 5W
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Prize de iluminat şi de forţă
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu iluminat
|
Tip produs sau componenta
|
Lampa
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Compozitie dispozitiv
|
1 lampa
1 elemente de fixare
2 cablu
|
Factor putere
|
1
|
Suplimentare
Standard priza
|
Fără priză
|
Putere nominala lampa
|
5 W
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
24/48 V c.c.
|
Baza bec
|
LED integral
|
Tip bec
|
LED
|
Tip de control
|
Contact integrat
|
Flux luminos
|
470 lm
|
Temperatura de culoare
|
4000 K
|
Durata de service in ore
|
25000 H
|
Conexiune electrica
|
Cablu conector rapid 3 m furnizat
Cablu conector rapid 1 m furnizat
|
Suport de montare
|
Părți metalice
Sineincrucisate
|
Mod de fixare
|
Suruburi
Fixare magnetică
|
Compatibilitate gama
|
Spacial
Thalassa
|
Lungime
|
310 mm
|
Inaltime
|
30,5 mm
|
Culoare
|
Aluminiu
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa 1
|
Standarde
|
IEC 60598
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-16…65 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
35,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
200,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|