|
|
|
NSYMD43
Sasiu montare simetric (4 sine) pt carc. cu dimensiuni de H400xW300mm
|
|
|
Principale
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Gama
|
PanelSeT
|
Tip produs sau componenta
|
Sasiu
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip sina
|
Sin DIN simetrica
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Suport de montare
|
Fixarea directa pe elementele din spate
Distantier
Treapta glisanta
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT CRN)
PanelSeT (PanelSeT S3D)
Thalassa (Thalassa PLM)
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
2 stalp
4 sina DIN
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Material
|
Stalpi:aluminiu
Sina:otel
|
Mod de fixare
|
Insurubat in spate
Cu element de fixare
|
Ajustare
|
Pe glisierele cu pas, tip NSYDCR…, pas 12.5 mm
|
Înălţime
|
Nominal: 400 mm
Real: 339,3 mm
|
Latime
|
Nominal: 300 mm
Real: 250 mm
|
Adancime
|
Real : 30 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
34,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
754,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
29,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
37,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
15,080 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|