Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMF1210
NSYMF1210
Contrapanou gaurit H1200xW1000 cu gauri cu diametrul 3.6mm si distanta intre ele de 12.5mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Aplicatie a dispozitivului Multifunc?ional
Dimensiuni nominale dulap - H: 1000 mm W: 1200 mm
- H: 1200 mm W: 1000 mm
Locul de montare Fixare directa pe elementele din spate
?in? în pa?i
Descriere placa de montare Microperforate
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Thalassa (Thalassa PLM)
Cantitate pe set Set de 1
Material Oţel galvanizat
Suplimentare
Mod de fixare Insurubat in spate - tipul surubului M8
Cu element de fixare
Sarcina permanenta admisa 180 kg
În?l?ime 1165 mm
Latime 965 mm
Adancime 125 mm
Grosime 2,5 mm
Greutate neta 21,551 kg
Particularitate varianta Instalare in incinte cu dimensiuni inversate
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 95,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 115,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 20,800 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 25
Inaltime a doua forma de impachetare 64,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 548,000 kg