Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMM75
NSYMM75
Contrapanou H700xW500mm fabricat din tabla de otel galvanizata
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Aplicatie a dispozitivului Multifunc?ional
Dimensiuni nominale dulap - H: 700 mm W: 500 mm
Locul de montare ?in? în pa?i
Fixare directa pe elementele din spate
Descriere placa de montare Simplu
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Thalassa (Thalassa PLM)
Cantitate pe set Set de 1
Material Oţel galvanizat
Suplimentare
Mod de fixare Insurubat in spate - tipul surubului M8
Cu element de fixare
Sarcina permanenta admisa 135 kg
În?l?ime 650 mm
Latime 450 mm
Grosime 1,8 mm
Greutate neta 4,288 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,300 cm
Latime prima forma de impachetare 46,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 65,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,300 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 70
Inaltime a doua forma de impachetare 37,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 337,000 kg
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
Garantie 18 months