Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMP2012
NSYMP2012
Spacial Sf/Sm Placa De Montaj - 2000X1200 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Aplicatie a dispozitivului Multifuncţional
Dimensiuni nominale dulap -
Descriere placa de montare Simplu
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
PanelSeT (PanelSeT SFX)
PanelSeT (PanelSeT SMX)
Compozitie dispozitiv 1 placă de montaj
2 sliding shoes
Cantitate pe set Set de 1
Material Oţel galvanizat
Suplimentare
Mod de fixare By fixing brackets
Sarcina maxima 300 kg/m²
Sarcina permanenta admisa 500 kg intermediate position
600 kg back of the enclosure
Înălţime Centre de fixare: 1850 mm
Nominal: 2000 mm
Real: 1897 mm
Latime Centre de fixare: 1050 mm
Nominal: 1200 mm
Real: 1096 mm
Adancime 27 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 192,500 cm
Latime prima forma de impachetare 111,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 54,500 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P2M
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 74,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 200,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 855,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu