Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMPC206
NSYMPC206
Spacial Sf/Sm Placa Solida Capac - 200X600 Mm - Prindere Cu Suruburi
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Placa
Aplicatie Multifunc?ional
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
Nominal dimensions of the housing - H: 200 mm W: 600 mm
Locul de montare On chassis coupling set
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 cover plate
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Mod de fixare Cu surub
Tip de placa frontala Simplu
În?l?ime Nominal: 200 mm
Real: 199,5 mm
Latime Nominal: 600 mm
Centre de fixare: 478 mm
Real: 502 mm
Adancime Real : 12 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 50,500 cm
Latime prima forma de impachetare 20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,737 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 200
Inaltime a doua forma de impachetare 45,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 359,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd