|
|
|
NSYMR126
Placi Perforate Monobloc H1200Xw600Mm Cu Perforari Universale 11X26Mm
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifunc?ional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
- H: 1200 mm W: 1200 mm
- H: 1200 mm W: 600 mm
|
Locul de montare
|
?in? în pa?i
Fixare directa pe elementele din spate
|
Descriere placa de montare
|
Perforat Telequick
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Thalassa (Thalassa PLM)
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Otel
|
Finisare suprafata
|
Zincat
|
Suplimentare
Mod de fixare
|
Insurubat in spate - tipul surubului M8
Cu element de fixare
|
În?l?ime
|
1145 mm
|
Latime
|
551 mm
|
Adancime
|
15 mm
|
Grosime
|
2 mm
|
Greutate neta
|
4,78 kg
|
Numar de sloturi
|
1275
|
Particularitate varianta
|
With enclosures H1200 x W1200
Instalare in partea din spate a incintei
|
Dimensiuni decupaj
|
11 x 26 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
114,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
55,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,780 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
76
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
90,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
383,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|