Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMUC208
NSYMUC208
Spacial Sf/Sm Placa Acoperis Cu Profil - 200X800 Mm - Prindere Cu Suruburi
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Placa
Aplicatie Multifunc?ional
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
Nominal dimensions of the housing - H: 200 mm W: 800 mm
Locul de montare On chassis coupling set
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 cover plate
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Mod de fixare Cu surub
Numar de randuri orizontale 1
Numarul total de module de 18 mm 36
Tip de placa frontala Cu decupaj
Numar de decupari 1 decupaj
În?l?ime Nominal: 200 mm
Real: 199,5 mm
Latime Nominal: 800 mm
Centre de fixare: 678 mm
Real: 702 mm
Adancime Real : 12 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 71,000 cm
Latime prima forma de impachetare 21,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,122 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 78,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 225,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd