Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYMW10MK
NSYMW10MK
Panou Frontal Modular Cu Fereastra Etansata Ip 55. Deschidere 46 X180mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Tip produs sau componenta Window
Aplicatie Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions - H: 850 mm
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Destinatie accesorii/piese separate Pentru dispozitiv modular
Locul de montare Installation on door or panel
Suport de montare Kit for fixing the switchgear
Compozitie dispozitiv 1 modular front panel
Material Policarbonat
PVC (clorura de polivinil)
Tip incuietoare Clipped
Numarul total de module de 18 mm 10
Suplimentare
Înălţime Internal: 46 mm
Latime Internal: 180 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 14,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 289,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 75
Inaltime a doua forma de impachetare 51,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 59,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 22,800 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAM
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1125
Inaltime a treia forma de impachetare 135,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 355,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Garantie 18 months