|
|
|
NSYPCVR54HD
Thalassa PHD Modul venitl. acoperis - exterior sarcina grea H95 W500 D420 - IP55
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii NOV 05, 2024
|
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 31, 2024
|
|
Principale
Gama
|
Thalassa
|
Aplicatie
|
Outdoor heavy duty
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
Acoperis ventilat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifunc?ional
|
Locul de montare
|
Pe acoperis
|
Compatibilitate gama
|
Thalassa (Thalassa PHD) cofretul adecvat
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Material
|
Steel with anti-corrosive coating
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudra de poliester
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme 2) - tipul surubului M6 - punct de fixare a acoperișului locatie
|
Corrosion resistance
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
În?l?ime
|
95 mm
|
Latime
|
500 mm
|
Adancime
|
420 mm
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
44,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
52,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
6,500 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
64,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|