Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPCVR76HD
NSYPCVR76HD
Thalassa PHD Modul venitl. acoperis - exterior sarcina grea H95 W750 D620 - IP55
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Aplicatie Outdoor heavy duty
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Acoperis ventilat
Aplicatie a dispozitivului Multifunc?ional
Locul de montare Pe acoperis
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PHD) cofretul adecvat
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Material Steel with anti-corrosive coating
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudra de poliester
Mod de fixare Cu suruburi si cleme 2) - tipul surubului M6 - punct de fixare a acoperișului locatie
Corrosion resistance 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
În?l?ime 95 mm
Latime 750 mm
Adancime 620 mm
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 40,0 cm
Latime prima forma de impachetare 62,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 75,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 19,0 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959