Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPIN43
NSYPIN43
Usa interioara pentru Spacial WM din otel H400xW300, RAL7035, ajustabila in adancime
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Usa
Aplicatie Multifunc?ional
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei -
Locul de montare Partea frontala
?in? în pa?i
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT CRN)
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT S3X)
Compozitie dispozitiv 1 uşă
4 suporti de fixare
2 mounting uprights
Suplimentare
Material Uşă:tabla de otel
Culoare All faces:gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudra de poliester
Tip incuietoare Lock 3 mm double bar
Numar de incuietori 1
Ajustare Pas 25 mm (pe glisierele cu pas)
Tip usa Plan interior
Parte de deschidere usa Reversibil
Sarcina maxima 30 kg/m²
În?l?ime Nominal: 400 mm
Latime Nominal: 300 mm
Greutate neta 1,6 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 26,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 39,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,633 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,081 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 56
Inaltime a treia forma de impachetare 90,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 108,648 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Garantie 18 months