|
|
|
NSYPLA10123G
Carcasa cu montaj pe podea poliester versiune PLA etansa 1000x1250x320 IP65
|
|
|
Principale
Gama
|
Thalassa
|
Nume produs
|
Thalassa PLA
|
Tipul incintei
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Cofretul adecvat
|
Versiune
|
PLA
|
Inaltime nominala
|
1000 mm
|
Latime nominala
|
1250 mm
|
Adancime nominala
|
320 mm
|
Montare dulap
|
Cu aşezare pe podea
|
Compozitie dispozitiv
|
1 partea de jos
2 parte laterală
2 uşă
2 panou spate
2 partea de sus
|
Suplimentare
Tip corp
|
Capac şi fund etanşate, asamblate cu părţile laterale
|
Tip usa
|
Opac frontal
|
Numar de usi
|
2usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Dreapta şi stânga (120 °)
|
Tip incuietoare
|
4 puncte de închidere, bară dublă 5 mm
|
Accesibilitate pentru operare
|
Spate
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
|
Material
|
Poliester armat cu fibre de sticlă
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
IEC 62208
UL 508 A
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 12
NEMA 1
NEMA 2
|
Certificari produs
|
UL/cUL
Veritas
Marin DNV
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529 (complet sigilat)
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 62208
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…90 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
38,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
101,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
132,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
46,000 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
115,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
132,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
105,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|