Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLA7104TG
NSYPLA7104TG
Carcasa cu montaj pe podea poliester versiune PLA etansa 750x1000x420 IP65 cu geam
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLA
Tipul incintei Multifuncţional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Versiune PLA
Inaltime nominala 750 mm
Latime nominala 1000 mm
Adancime nominala 420 mm
Montare dulap Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
2 uşă
2 panou spate
Suplimentare
Tip corp Capac şi fund etanşate, asamblate cu părţile laterale
Tip usa Transparent frontal
Numar de usi 2usa(usi)
Parte de deschidere usa Dreapta şi stânga (120 °)
Tip incuietoare 2 puncte de închidere, bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare Frontal
Spate
Parti demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde UL 508 A
IEC 62208
Grad de protectie NEMA NEMA 2
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
Certificari produs Marin DNV
Veritas
UL/cUL
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Mediu
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 (complet sigilat)
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262 (uşă transparentă)
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…90 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 75,500 cm
Latime prima forma de impachetare 104,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 48,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 39,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 164,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 169,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959