Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLA7124TG
NSYPLA7124TG
Carcasa cu montaj pe podea poliester versiune PLA etansa 750x1250x420 IP65 cu geam
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLA
Tipul incintei Multifuncţional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Versiune PLA
Inaltime nominala 750 mm
Latime nominala 1250 mm
Adancime nominala 420 mm
Montare dulap Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
2 uşă
2 panou spate
Suplimentare
Tip corp Capac şi fund etanşate, asamblate cu părţile laterale
Tip usa Transparent frontal
Numar de usi 2usa(usi)
Parte de deschidere usa Dreapta şi stânga (120 °)
Tip incuietoare 2 puncte de închidere, bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare Spate
Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
UL 508 A
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 12
NEMA 2
NEMA 1
Certificari produs UL/cUL
Marin DNV
Veritas
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Mediu
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 (complet sigilat)
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262 (uşă transparentă)
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…90 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 47,000 cm
Latime prima forma de impachetare 76,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 128,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 40,600 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 168,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 130,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 175,400 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959