Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLA753TG
NSYPLA753TG
Carcasa cu montaj pe podea poliester versiune PLA etansa 750x500x320 IP65 cu geam
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLA
Tipul incintei Multifuncţional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Versiune PLA
Inaltime nominala 750 mm
Latime nominala 500 mm
Adancime nominala 320 mm
Montare dulap Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
1 panou spate
1 uşă
Suplimentare
Tip corp Capac şi fund etanşate, asamblate cu părţile laterale
Tip usa Transparent frontal
Numar de usi 1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 2 puncte de închidere, bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare Frontal
Spate
Parti demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde UL 508 A
IEC 62208
Grad de protectie NEMA NEMA 3X
NEMA 12
NEMA 3S
NEMA 3
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 1
NEMA 2
NEMA 5
Certificari produs Veritas
Marin DNV
UL/cUL
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Mediu
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 (complet sigilat)
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262 (uşă transparentă)
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…90 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 37,500 cm
Latime prima forma de impachetare 53,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 73,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 18,800 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 166,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 201,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959