Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLAT15126G
NSYPLAT15126G
Carcasa montaj podea poliester versiune PLAT desch. superior,prot. 1500x1250x620 IP44
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLA
Tipul incintei Multifunc?ional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Versiune PLAT
Inaltime nominala 1500 mm
Latime nominala 1250 mm
Adancime nominala 620 mm
Montare dulap Cu a?ezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
2 u??
2 panou spate
1 acoperiş
Suplimentare
Tip corp Parte de sus deschisă şi cea de jos închisă, asamblate cu părţile laterale
Tip usa Opac frontal
Numar de usi 2usa(usi)
Parte de deschidere usa Dreapta şi stânga (120 °)
Tip incuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare Frontal
Sus
Spate
Parti demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
Acoperiş cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs Veritas
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Mediu
Grad de protectie IP IP44 conformitate cu SR EN 60529 (cu copertină ventilată)
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…90 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 65,000 cm
Latime prima forma de impachetare 128,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 153,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 96,000 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959