Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYPLAT1574G
NSYPLAT1574G
Carcasa montaj podea poliester versiune PLAT desch. superior,prot. 1500x750x420 IP44
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PLA
Tipul incintei Multifunc?ional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Versiune PLAT
Inaltime nominala 1500 mm
Latime nominala 750 mm
Adancime nominala 420 mm
Montare dulap Cu a?ezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 partea de sus
1 partea de jos
2 parte laterală
1 panou spate
1 u??
1 acoperiş
Suplimentare
Tip corp Parte de sus deschisă şi cea de jos închisă, asamblate cu părţile laterale
Tip usa Opac frontal
Numar de usi 1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Accesibilitate pentru operare Frontal
Sus
Spate
Parti demontabile Uşă cu balamale
Panou spate cu element de fixare
Acoperiş cu element de fixare
Material Poliester armat cu fibre de sticlă
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs Veritas
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Mediu
Grad de protectie IP IP44 conformitate cu SR EN 60529 (cu copertină ventilată)
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura ambietala pentru depozitare -35…90 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 153,5 cm
Latime prima forma de impachetare 78,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 45,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 44,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 168,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 108,0 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959